DIN-Tool Einpressstempel C
Artikelnummer: 09 99 000 0228
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DIN-Tool Einpressstempel C
Artikelnummer: 09 99 000 0228
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Werkzeuge |
---|---|
Werkzeugtyp | Einpressstempel |
Werkzeugbeschreibung | nur für kurze Stifte bei Leiterplattenstärke > 1,6 mm und ohne Führungsrahmen |
Zur Verwendung für Federleisten | |
Bauform C |
Packungsgröße | 1 |
---|---|
Nettogewicht | 185 g |
europäische Zolltarifnummer | 82055980 |
GTIN | 5713140105997 |
eCl@ss | 21049090 Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert) |
Vorherige
Nächste