DIN-Tool Ausdrückstempel
Artikelnummer: 09 99 000 0219
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
DIN-Tool Ausdrückstempel
Artikelnummer: 09 99 000 0219
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Werkzeuge |
---|---|
Werkzeugtyp | Ausdrückstempel |
Werkzeugbeschreibung | für Anschlusslänge 13 ... 13,2 mm |
Packungsgröße | 1 |
---|---|
Nettogewicht | 240 g |
europäische Zolltarifnummer | 82055980 |
GTIN | 5713140105966 |
eCl@ss | 21049090 Handwerkzeug (Sonstige, nicht spezifiziert) |
Vorherige
Nächste