D SUB MIXED die for short male power cri
Artikelnummer: 09 99 000 0522
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
D SUB MIXED die for short male power cri
Artikelnummer: 09 99 000 0522
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Werkzeuge |
---|---|
Baureihe | D-Sub |
Werkzeugtyp | Positionshülse |
Werkzeugbeschreibung | für Messerkontakte |
für Artikelnummer 09 99 000 0509 |
Packungsgröße | 1 |
---|---|
Nettogewicht | 84 g |
Ursprungsland | USA |
europäische Zolltarifnummer | 82055980 |
GTIN | 5713140107168 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21043852 Einsatz für Crimpwerkzeug |
Vorherige
Nächste