Crimpgesenk 50mm² für 120kN-Werkzeug
Artikelnummer: 09 99 000 0866
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Crimpgesenk 50mm² für 120kN-Werkzeug
Artikelnummer: 09 99 000 0866
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Werkzeuge |
---|---|
Werkzeugtyp | Crimpgesenk |
Werkzeugbeschreibung | für 120 kN-Werkzeug |
Hinweise | Kennzeichnung: 14 |
---|---|
TC 200, TC 250, TC 350 | |
Pressbreite 13 mm | |
Lieferumfang | als Paar geliefert |
Vorherige
Nächste