CCS Gen2 Ladestecker Typ2 2x70² 5,0m
Artikelnummer: 08 96 308 1605 A0
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
CCS Gen2 Ladestecker Typ2 2x70² 5,0m
Artikelnummer: 08 96 308 1605 A0
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Komponente | Ladekabel |
---|---|
Beschreibung | gerades Kabel |
CCS (Combined Charging System) Gen2 | |
Lademodus | Mode 4 |
Steckverbinder 1 | CCS (Combined Charging System) Gen2 Typ 2 |
Buchse (Fahrzeugseite) | |
Art des Sensors | Pt 1000 |
Merkmale | Temperaturüberwachung mit 2x Pt 1000 |
Temperaturbereich: -40°C … 180°C (Temperaturkoeffizient gem. DIN EN 60751) | |
Empfohlener Messstrom: 0,1 - 0,3 mA (Toleranz gem. DIN EN 60751) | |
Langzeitstabilität (max. R0-Drift): innerhalb des Temperaturbereichs keine Drift zu erwarten (>20 Jahre) | |
Abschalttemperatur: 90°C entspricht einem Pt 1000-Wert von 1347,07 Ω |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Adernaufbau | 2x 70 mm² + 25 mm² + 4x 2x 0,75 mm² |
Anschlussart | Crimpanschluss |
nicht trennbar | |
Kontaktanzahl | 5 |
Anzahl Signalkontakte | 2 |
Anzahl Powerkontakte | 3 |
Kontaktbestückung | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
Hinweise | Auf Anfrage auch mit kundenspezifischem Logo erhältlich. |
Vorherige
Nächste