Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m
Artikelnummer: 61 88 720 0017 0500
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Brakecbl. Papst LPBr2 5,0m
Artikelnummer: 61 88 720 0017 0500
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
---|---|
Steckverbinder 1 | Aderendhülsen |
Steckverbinder 2 | Rund (Buchse) 9-polig |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabelbeschreibung | weitgehend ölbeständig |
silikonfrei | |
Merkmale | flexibel |
Kabellänge | 5 m |
---|---|
Adernaufbau | 2x 0,5 mm² |
Anwendungsgebiet | für Anschlussleitung Haltebremse |
Vorherige
Nächste