Akku Crimpwerkzeug Set
Artikelnummer: 09 99 000 0990
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Akku Crimpwerkzeug Set
Artikelnummer: 09 99 000 0990
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Werkzeuge |
---|---|
Werkzeugtyp | Akku Crimpwerkzeug Set |
Werkzeugbeschreibung | Han D®: 0,14 ... 1,5 mm² (im Bereich von 0,14 ... 0,37 mm² nur für Kontakte 09 15 000 6104/6204 sowie 09 15 000 6124/6224 geeignet) |
Han E®: 0,5 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Antriebsart | Elektrisch |
Batterie |
Gesenkform | HARTING W Crimp |
---|---|
Bewegungsrichtung | parallel |
Anwendungsgebiet | Empfohlen für Feldeinsatz |
Empfohlen für Fertigungslinien | |
Lieferumfang | Positionierer Han® C |
Positionierer Han E® | |
Positionierer Han D® | |
2 Netzteile (EU und US) | |
Lithium-Ionen-Akku RAML1225 10,8 V, 2,5 Ah |
Vorherige
Nächste