Ha-MK4-2M
Artikelnummer: 72 MN F40 20
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder 7/8" |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | 7/8" |
Buchse gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 2 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x AWG 16 |
Kontaktanzahl | 4 |
Vorherige
Nächste