7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 6,0m
Artikelnummer: 21 34 990 0597 060
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 6,0m
Artikelnummer: 21 34 990 0597 060
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | 5x1,5mm² PVC grey Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | 7/8 4pole+PE female angled overm unshld Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder 7/8" |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | 7/8" |
Buchse gewinkelt | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 6 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 5 |
Adernaufbau | 5x 1,5 mm² |
PE | |
Kontaktanzahl | 5 |
Anzahl Powerkontakte | 4 |
Anzahl Spezialkontakte | 1 |
Spezifikation der Spezialkontakte | PE-Kontakt |
Vorherige
Nächste