7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 2,0m
Artikelnummer: 21 34 989 9597 020
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
7/8 Cable Assembly 4p+PE an/an f/m 2,0m
Artikelnummer: 21 34 989 9597 020
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | 5x1,5mm² PVC grey Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | 7/8 4pole+PE male angled overm unshld Show details |
Steckverbinder 2 | 7/8 4pole+PE female angled overm unshld Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder 7/8" |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | 7/8" |
Stift gewinkelt | |
Steckverbinder 2 | 7/8" |
Buchse gewinkelt | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 2 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 5 |
Adernaufbau | 5x 1,5 mm² |
Kontaktanzahl | 5 |
Anzahl Powerkontakte | 4 |
Anzahl Spezialkontakte | 1 |
Spezifikation der Spezialkontakte | PE-Kontakt |
Vorherige
Nächste