7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m
Artikelnummer: 21 34 989 9495 003
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
7/8 Cable Assembly 4-pole an/an f/m 0,3m
Artikelnummer: 21 34 989 9495 003
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | 4x1,5mm² PVC grey Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | 7/8 4pole male angled overm unshld Show details |
Steckverbinder 2 | 7/8 4pole female angled overm unshld Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder 7/8" |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | beidseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | 7/8" |
Stift gewinkelt | |
Steckverbinder 2 | 7/8" |
Buchse gewinkelt | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 0,3 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x 1,5 mm² |
Vorherige
Nächste