7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 1,0m
Artikelnummer: 21 34 970 0394 010
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
7/8 Cable Assembly 2p+PE st/- f/- 1,0m
Artikelnummer: 21 34 970 0394 010
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | 3x1,5mm² PUR black Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | 7/8 2pole+PE female straight overm unsh Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder 7/8" |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | 7/8" |
Buchse gerade | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 1 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 3 |
Adernaufbau | 3x 1,5 mm2 |
Kontaktanzahl | 3 |
Anzahl Powerkontakte | 2 |
Anzahl Spezialkontakte | 1 |
Spezifikation der Spezialkontakte | PE-Kontakt |
Vorherige
Nächste