UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 2,0m
Artikelnummer: 33 50 860 0B81 020
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 2,0m
Artikelnummer: 33 50 860 0B81 020
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Steckverbinder 1 | UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Show details |
---|
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | UIC 558 |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 2 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 13 |
Adernaufbau | 3x 4x 1,0 mm2 |
Kontaktanzahl | 13 |
Vorherige
Nächste