Ha-VIS eCon 3080B-A
Artikelnummer: 24 03 008 0010
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Ha-VIS eCon 3080B-A
Artikelnummer: 24 03 008 0010
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Baureihe | Ha-VIS eCon 3000 |
---|---|
Komponente | Industrial Ethernet Switches |
Beschreibung | unmanaged |
Ethernet-Typ | Fast Ethernet |
Gesamtzahl der Ports | 8 |
---|---|
Befestigung | 35 mm Hutschiene nach EN 60715 |
Switch Technologie | Store and Forward |
Frame-Größe | 1,522 kB |
MAC-Tabellengröße | 1k Einträge |
Paketpuffergröße | 0,44 Megabit |
Non blocking | ja |
Quality of Service | ja |
Energie Efficient Ethernet | ja |
Flow Control | aus |
Meldekontakt | nein |
PoE Funktionalität | nein |
Lieferumfang | Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung |
Montageanleitung |
Vorherige
Nächste