B23 Print receptacle female
Artikelnummer: 21 94 339 6900
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
B23 Print receptacle female
Artikelnummer: 21 94 339 6900
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Steckverbinder |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder B23 |
Komponente | Wanddurchführung |
Beschreibung | Applikation B gemäß IEC 61076-2-118 |
rückwärtige Montage | |
mit Litzen | |
Merkmale | Data: Stiftkontakte mit Lötanschluss |
Power: Buchsenkontakte mit Litzen |
Geschlecht | Stift |
---|---|
Buchse | |
Baugröße | B23 |
Schirmung | geschirmt |
Kontaktanzahl | 9 |
Anzahl Data-Kontakte | 4 |
Anzahl Powerkontakte | 4 |
Anzahl Spezialkontakte | 1 |
Spezifikation der Spezialkontakte | PE-Kontakt |
Verriegelungsart | Bajonettverschluss |
Hinweise | Stecken und Ziehen unter Last und / oder Spannung nicht zulässig. |
Der Stecker darf im abgezogenen Zustand nicht unter Spannung stehen. | |
Installation nur durch qualifizierte Personen. |
Vorherige
Nächste