7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 7,5m
Artikelnummer: 21 34 990 0495 075
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 7,5m
Artikelnummer: 21 34 990 0495 075
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kabeltyp | 4x1,5mm² PVC grey Show details |
---|---|
Steckverbinder 1 | 7/8 4pole female angled overm unshld Show details |
Kategorie | Systemverkabelung |
---|---|
Baureihe | Rundsteckverbinder 7/8" |
Komponente | Kabelkonfektionen |
Beschreibung | einseitig konfektioniert |
Steckverbinder 1 | 7/8" |
Buchse gewinkelt | |
Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
Kabellänge | 7,5 m |
---|---|
Anzahl der Adern | 4 |
Adernaufbau | 4x 1,5 mm² |
Kontaktanzahl | 4 |
Vorherige
Nächste