Han CGM-M-Rail EMV M40 21-32 mm
Artikelnummer: 19 62 000 7126
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han CGM-M-Rail EMV M40 21-32 mm
Artikelnummer: 19 62 000 7126
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han® CGM-M-Rail |
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | EMV Version |
Bahnversion |
Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
---|---|
Schlüsselweite | 45 |
Grenztemperatur | -40 ... +100 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 | |
Verschraubungsgröße | M40 |
Klemmbereich | 21 ... 32 mm |
Eckmaß | 48 mm |
Vorherige
Nächste