UNI HF Dichtverschr. M25
Artikelnummer: 19 62 000 5092
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
UNI HF Dichtverschr. M25
Artikelnummer: 19 62 000 5092
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | EMV Version |
Schlüsselweite | 28 |
---|---|
Grenztemperatur | -40 ... +130 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Verschraubungsgröße | M25 |
Klemmbereich | 9 ... 13 mm |
Schirmdurchmesser | 4,8 ... 8 mm |
Eckmaß | 31,2 mm |
Vorherige
Nächste