UNI HF Dichtverschr. M20 Kabel 6,5-9,5
Artikelnummer: 19 62 000 5080
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
UNI HF Dichtverschr. M20 Kabel 6,5-9,5
Artikelnummer: 19 62 000 5080
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | EMV Version |
Schlüsselweite | 22 |
---|---|
Grenztemperatur | -40 ... +130 °C |
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Verschraubungsgröße | M20 |
Klemmbereich | 6,5 ... 9,5 mm |
Schirmdurchmesser | 3,5 ... 8,5 mm |
Eckmaß | 24,4 mm |
Vorherige
Nächste