UNI HF DICHTVERSCHR. PG 29
Artikelnummer: 09 62 000 5010
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
UNI HF DICHTVERSCHR. PG 29
Artikelnummer: 09 62 000 5010
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | EMV Version |
Schlüsselweite | 40 |
---|---|
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Verschraubungsgröße | Pg 29 |
Klemmbereich | 20 ... 25 mm |
Schirmdurchmesser | 15 ... 20 mm |
Vorherige
Nächste