UNI HF DICHTVERSCHR. PG 13,5
Artikelnummer: 09 62 000 5004
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
UNI HF DICHTVERSCHR. PG 13,5
Artikelnummer: 09 62 000 5004
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Zubehör |
---|---|
Zubehörtyp | Kabelverschraubung |
Zubehörbeschreibung | EMV Version |
Schlüsselweite | 22 |
---|---|
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Verschraubungsgröße | Pg 13,5 |
Klemmbereich | 9 ... 13 mm |
Schirmdurchmesser | 6,5 ... 10,5 mm |
Vorherige
Nächste