Pneum. Kontakt Metall OD 4 Sti
Artikelnummer: 09 14 000 6354
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Pneum. Kontakt Metall OD 4 Sti
Artikelnummer: 09 14 000 6354
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Kontakte |
---|---|
Kontaktart | Pneumatik-Kontakt |
Kontaktbeschreibung | ohne Absperrung gerade |
Merkmale | Die Han® Pneumatik Kontakte ohne Absperrung eignen sich für den Einsatz im Unterdruckbereich. (Limit: 100 mbar = 100 hPa ≈ ca. 90% Vakuum) |
Geschlecht | Stift |
---|---|
Fertigungsverfahren | gedrehte Kontakte |
Vorherige
Nächste