Han-Power T 3 x Q 2/0 Kunststoff
Artikelnummer: 09 12 008 4752
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han-Power T 3 x Q 2/0 Kunststoff
Artikelnummer: 09 12 008 4752
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Energieverteiler |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Power® T |
Komponente | Energieverteiler |
Beschreibung | mit 3x Han® Q 2/0 |
im Han® 3 A Anbaugehäuse |
Kontaktanzahl | 2 |
---|---|
PE-Kontakt | ja |
Vorherige
Nächste