Han Power T 1A 3+PE lever
Artikelnummer: 09 10 003 4756
Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.
Han Power T 1A 3+PE lever
Artikelnummer: 09 10 003 4756
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
Eigenschaften im Überblick
Produktdetails
Kategorie | Energieverteiler |
---|---|
Gehäusebaureihe | Han-Power® T |
Komponente | Energieverteiler |
Beschreibung | mit 3x Han® 1A |
Kontaktanzahl | 3 |
---|---|
PE-Kontakt | ja |
Verriegelungsart | Längsbügel |
Hinweise | Kontakteinsätze dürfen nicht unter Spannung/Last gesteckt oder getrennt werden. |
Kontakteinsätze dürfen im ungesteckten Zustand nicht spannungsführend sein. | |
Ausgangsseitig angeschlossene Stromkreise sind gemäß IEC 60364 gegen Überströme zu schützen. | |
Installation nur durch Elektrofachkraft oder Sachkundige Person. |
Vorherige
Nächste