HARTING UIC IT Rundsteckverbinder für schnelles und robustes Ethernet und neue Lösungen für die Energieversorgung im Zug
HARTING hat sein UIC-konformes Portfolio um eine Reihe zukunftsfähiger IT-Versionen zur Übertragung von Gigabit-Ethernet erweitert. Die neuen Schnittstellen heißen HARTING UIC IT und unterscheiden sich durch die Anordnung der Kontakte: Die Einsätze bieten Platz für 8, 8+16 (nach IRS 50558) oder 8+8 Pole. Damit können sie z. B. Daten und Signale für die Türsteuerung oder Gigabit-Ethernet für die Fahrgastinformation übertragen.
Die Einsätze der neuen Serie basieren auf den im Markt etablierten Gigabit Modulen der Baureihe Han-Modular®. Mit diesen robusten und leistungsfähigen Steckverbinder-Komponenten ist eine Ethernet-Übertragung bis Cat. 8 möglich. Damit wird die Serie den Anforderungen an eine Ethernet-Infrastruktur mit höheren Bandbreiten für Schienenfahrzeuge gerecht.
Das HARTING Portfolio in diesem Segment bestand bisher aus UIC 558-Schnittstellen mit 13, 18 und 23 Kontakten. Basierend auf den UIC 558-Gehäusen hat HARTING mit UIC POWER70 eine weitere Lösung (70 A/500 V) für die Energieversorgung im Zug geschaffen. Eine Backshell erhöht die Robustheit, indem sie die Gerätesteckdose von hinten abdichtet, so wird Schutzart IP69 erreicht. Stecker und Buchsen lassen sich problemlos auch außerhalb des Fahrzeugaufbaus anbringen. HARTING UIC POWER70 geht somit über die bisher am Markt verfügbaren Rundsteckverbinder-Lösungen hinaus.
Die neuen HARTING Produkte erfüllen weitere relevante Bahnnormen: Dazu zählt die IEC 61373, Kat. 2, die einen erhöhten Schutz gegen Schock und Vibration gewährleistet. Die verwendeten Materialien genügen zudem den Brandschutzanforderungen nach IEC 45545 (Klasse: R22/R23, HL1-3) und sind schwer entflammbar nach UL 94 V-0.
Eine Besonderheit der UIC-Serie ist die Breakaway-Sicherheitsfunktion. Sie sorgt dafür, dass sich ab einer definierten Zugkraft die Seiten der Schnittstelle automatisch und zerstörungsfrei lösen, wenn zwei elektrisch nicht-getrennte Fahrzeuge auseinander manövrieren. Beim UIC POWER70 werden zudem die Signalkontakte zum Abschalten der Leistungskontakte verwendet, um ein sicheres und zerstörungsfreies Trennen zu gewährleisten.
Die Vorteile auf einen Blick:
Breakaway-Funktion: Die Sicherheitsfunktion stellt die zerstörungsfreie Trennung von Stecker und Buchse beim Auseinandermanövrieren elektrisch verbundener Fahrzeuge sicher
Hohe Schutzart IP67/IP69 für die Anwendung
10.000 Steckzyklen garantieren eine lange Lebensdauer
Alle Schnittstellen auch als fertige Konfektionen erhältlich
Eine zusätzliche Funktionserde erhöht beim UIC POWER70 die Sicherheit in der Anwendung
Nils Doekel
Position: Product Manager
- Abteilung: PM-Installationstechnik
- Firma: HARTING Technologiegruppe