Han® HPR VarioShell - Highly flexible housing system for inter-car jumpers offers new possibilities
Han® 34 HPR VarioShell erhöht Stromtragfähigkeit steckbarer Jumperkabel
In Kombination mit Single Pole Steckverbindern erleichtert die
Bei der Versorgung von Schienenfahrzeugen fließen hohe Ströme. Die spannungsführenden Elemente in der Han® 34 HPR VarioShell sind deshalb berührsicher ausgeführt. Sowohl Stift- als auch Buchsenkontakte sind mit isolierende Kunststoffelementen ausgestattet, die eine Berührung durch den Bediener verhindern.
Die Han® 34 HPR VarioShell ist schock- und vibrationssicher, weshalb sie für den Bahneinsatz sehr gut geeignet ist (geprüft nach EN 61373, Kat. 1B). Die Kombination ist leicht montierbar und die Single-Pole-Verbindungen lassen sich bequem warten, insbesondere, weil sich der Gehäuse-Deckel schnell öffnen lässt.
Jumperkabel mit großem Querschnitt sind schwer zu installieren. Das gilt insbesondere, wenn sie mehrpolig gesteckt werden sollen. Die Verwendung von Single Poles erleichtert da die Handhabung: Jedes Jumperkabel lässt sich einzeln anschließen oder lösen, ein klarer Vorteil für den Installateur oder Bediener.
„Standardisierung, Verringerung des Energieverbrauchs sowie eine einfache Handhabung zur Einsparung von Installationszeit sind wichtige Trends in der Bahnindustrie“, sagt Produktmanager Maik Iphöfer. „Mit der neuen Han® HPR VarioShell wurde ein hochflexibles Gehäusesystem speziell für den Wagenübergang entwickelt, das eine Fülle von Möglichkeiten bietet und aufgrund seiner Vorteile bereits in mehreren Kundenprojekten berücksichtigt worden ist.“
Die Vorteile auf einen Blick:
Han® 34 HPR VarioShell ermöglicht höhere Leistungsaufnahmen von Applikationen: Eingesetzt werden Kontakte mit 800 A statt bislang max. 650 A Stromstärke
Han® HPR SP2 Schutzkappen bieten Schutz vor mechanischen Schäden im ungesteckten Zustand
Erhöhte Flexibilität - Single Poles lassen sich ohne VarioShell auch als Kabel-zu-Kabel Lösung einsetzen
Langlebigkeit durch Schutzart IP68/69 – geeignet für den Outdoor-Einsatz
Han® 24 HPR VarioShell und Han® HPR Compact: Neue Optionen für die Signal- und Datenübertragung mit Jumperkabeln
Mit einer neuen Version der Han® 24 HPR VarioShell eröffnet HARTING den Nutzern dieser platzsparenden Jumperkabellösung neue Design-Möglichkeiten für Verbindungen, die optimal vor Umwelteinflüssen im Außenbereich von Zügen geschützt sind.
An die neue Han® 24 HPR VarioShell können vier Han® 24 HPR Compact Anbaugehäuse angeschraubt werden. Diese können flexibel mit Komponenten aus dem Han-Modular® Steckverbinder-Portfolio oder mit mehrpoligen Monoblocks, z. B. der Baureihen Han® D, DD... und Han® E, EE ..., kombiniert werden.
Die Anzahl der möglichen Kombinationen von Steckverbinder-Typen, Stift- und Buchsenkontakten sowie unterschiedlichen Anschlusstechniken innerhalb von Schnittstellen wird erhöht. Die Gehäuse können mit Kodierstiften ausgestattet werden, die einen verwechslungssicheren Steckvorgang gewährleisten. Damit erhöht der neue Han® 24 HPR VarioShell die Flexibilität und sorgt für zukunftssichere Schnittstellenlösungen.
Maik Iphoefer
Position: Product Manager
- Abteilung: PM-Installationstechnik
- Firma: HARTING Technologiegruppe