Qualität
Unser Ziel ist stets ein Höchstmaß an Kundenorientierung, Effizienz und Fehlerfreiheit, so auch in der Automobilindustrie. Wie für unsere Kunden ist für uns eines ganz maßgeblich, nämlich eine optimale Qualität und Funktionssicherheit.
Wir stehen für Qualität
Die HARTING Technologiegruppe arbeitet seit jeher nachweislich nach strengsten Qualitätsmaßstäben. Bereits seit 1991 arbeitet die Unternehmensgruppe, geprüft von der DQS, nach den Richtlinien der ISO 9001.
Das Zertifikat für das einheitliche, weltweit anwendbare Regelwerk für die Ausrichtung und Beurteilung von Management-Systemen in der Automobilindustrie wurde uns bereits im Juli 2007 überreicht und jährlich bestätigt.
Heutzutage ist es die IATF 16949 standard, den wir für Zertifizierungen und zur Angleichung unserer Qualitätsstandards verwenden.
Innerhalb der HARTING Technologiegruppe können wir auf ein eigenes Magnetlabor sowie auf das nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierte HARTING Labor CTS zurückgreifen.