Faseroptische Drehdurchführungen für rotierende Anwendungen
Verbindung mit Glasfasern statt Kupfer: Glasfaser-Drehdurchführungen von HARTING - eine innovative Lösung für die breitbandige Datenübertragung von einem rotierenden System zu einem statischen System.
Der Bedarf nach einer leistungsfähigen und sicheren Vernetzung im industriellen Umfeld wächst kontinuierlich. Eine Glasfaserlösung ist oft die einzige Möglichkeit, um ausreichende Datenraten in den heutigen Einrichtungen zu gewährleisten. HARTING hat eigens für den Einsatz im industriellen Umfeld eine faseroptische, bidirektionale Drehübertragung entwickelt. Diese ganzheitliche Systemlösung erlaubt ein statisches und ein rotierendes Anlagenteil mittels Glasfaser miteinander zu verbinden.
Die Notwendigkeit einer solchen Verbindung zeigt sich sowohl in Windkraftanlagen, in allen Bereichen der Industrie sowie im Maschinen- und Anlagenbau.
Your advantages at a glance
robust, saltwater-resistant stainless steel housing
bi-directional Ethernet data transmission
stabil für Temperaturen von -40° C bis + 85° C
ST-Anschluß am Drehübertrager: zur flexibelen Auswahl der zur Anwendung passenden Kabelvarianten
protection class IP20, extendable to IP56
all cabling optimised for the customer and application
stable optical data transmission in industrial environments
a forward-looking system solutions for robotics, crane industry and mining that is also a safe investment.