Energieverteilung bei dezentraler Antriebstechnik
Eine der größten Herausforderungen in der dezentralen Antriebstechnik ist die durchgehende und sichere Energie-Verteilung an die jeweiligen Verbraucher wie z.B. Motoren und Umrichter in Förderanlagen. Eine Anbindung dieser Komponenten über eine Verdrahtung im Feld ist zeitaufwändig und nur von entsprechend qualifiziertem Fachpersonal durchführbar.
Bei Verwendung von Steckverbindern ist der Anschluss schneller, sicherer, einfacher und "Plug&Play". Die Han® Q4 / 2-3-Wege-Energieverteiler von HARTING's können platzsparend in engen Räumen eingesetzt werden. Bei der Verwendung von Winkelhauben ist durch die abgesenkte Form dieser Anschlüsse eine extrem flache Bauweise möglich.
Sowohl die 400-V-Eingangsspannung als auch die 24-V-Versorgung können über drei Han-Compact® große Kabelabgänge verteilt werden. Für solche Anwendungen ist dies praktisch eine standardisierte Steckerlösung. Die "Powerline" kann als Kabel durch den seitlichen (vierten) Ausgang weitergeführt werden, oder der nächste Verteilerkasten kann direkt angesteckt werden.
Das robuste Kunststoffgehäuse bietet die Schutzart IP65 und erfüllt die Anforderungen an eine industrielle Umgebung. Er lässt sich schnell und sicher auf einer vormontierten Grundplatte aus Aluminium montieren. Mit der CE-Zulassung und auch der UL/CSA-Zulassung ist der Powerverteiler auch für den internationalen Einsatz bestens gerüstet.
Der Stromverteiler ist derzeit mit der Standardgröße Han-Compact® konfiguriert. Auch andere Gehäusegrößen - zum Beispiel mit dem kleinsten HARTING Industriesteckverbinder Han® 1A oder kundenspezifische Modifikationen - lassen sich an jede Einbausituation anpassen.