crimp set FC 3
Artikel nr.: 09 99 000 0623
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
crimp set FC 3
Artikel nr.: 09 99 000 0623
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Tools |
---|---|
Series | DIN 41612 |
Type of tool | Crimping insert |
Description of the tool | for individual contacts |
FC 3 |
Pack contents | Each set contains locator and crimp insert top and buttom part |
---|
Conductor cross-section | 0.5 ... 1.5 mm² for FC 3 contacts |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 75 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 82073010 |
GTIN | 5713140107366 |
ETIM | EC001282 |
eCl@ss | 21043852 Insert for crimp tool |
Tidligere
Næste