clamp short f.Gigabit and Shielded modul
Artikel nr.: 09 14 000 9983
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
clamp short f.Gigabit and Shielded modul
Artikel nr.: 09 14 000 9983
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Cable clamp |
Ambient temperature | -40 ... +85 °C |
---|---|
Cable diameter | 6 ... 10 mm |
Material (accessories) | Zinc die-cast |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 6.6 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140018952 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Tidligere
Næste