Sliding frame Han 16B, floating side
Artikel nr.: 09 14 016 1721
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Sliding frame Han 16B, floating side
Artikel nr.: 09 14 016 1721
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Sliding frame |
Description of the accessory | with test position |
for 4 modules | |
Float mount | |
A ... D |
Size | 16 B |
---|
Limiting temperature | -5 ... +55 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 500 |
Floating tolerance | + 3 mm |
Lock-in range | ± 4 mm |
Material | Polycarbonate (PC) |
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
IEC 61984 |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 31 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140194519 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Tidligere
Næste