Service Crimp Tool FC1-3
Artikel nr.: 09 99 000 0656
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Service Crimp Tool FC1-3
Artikel nr.: 09 99 000 0656
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Hand crimping tool |
Description of the tool | for individual DIN 41612 contacts |
for contacts FC 1, FC 2 and FC 3 |
Pack contents | Locator is included within the delivery |
---|
Conductor cross-section | 0.25 mm² for FC 1 contacts |
---|---|
0.25 ... 0.56 mm² for FC 2 contacts | |
0.75 ... 1.5 mm² for FC 3 contacts |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 455 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 82032000 |
GTIN | 5713140277977 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21043811 Crimping pliers |
Tidligere
Næste