SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE
Artikel nr.: 33 11 000 0180 000
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE
Artikel nr.: 33 11 000 0180 000
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Connectors |
---|---|
Series | PushPull XS SFP |
Element | Inserts |
Termination method | Solder termination |
---|---|
Locking type | PushPull |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 50 |
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
Net weight | 4.48 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85367000 |
GTIN | 5713140224018 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Tidligere
Næste