RJI tinned copper tape; 12mm, reel 10m
Artikel nr.: 09 45 800 0200
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
RJI tinned copper tape; 12mm, reel 10m
Artikel nr.: 09 45 800 0200
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | HARTING RJ Industrial® |
Type of accessory | Copper band |
Description of the accessory | 12 mm |
Reel 10 m |
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
Net weight | 7 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 74102200 |
GTIN | 5713140064492 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Tidligere
Næste