RJ45 plug as spare part Stewart
Artikel nr.: 09 12 000 9957
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
RJ45 plug as spare part Stewart
Artikel nr.: 09 12 000 9957
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Inserts |
---|---|
Element | Data connectors |
Specification | for Han® RJ45 module |
Gender | Male |
---|---|
Number of contacts | 8 |
Conductor cross-section [AWG] | AWG 24 ... AWG 22 |
---|---|
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 3 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140016385 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Tidligere
Næste