Module clamp for rail
Artikel nr.: 09 14 000 0313
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Module clamp for rail
Artikel nr.: 09 14 000 0313
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of accessory | Module locking system |
Description of the accessory | for rail |
Material (locking) | Polycarbonate (PC) |
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
REACH SVHC substances | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
ECHA SCIP number | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Fire protection on railway vehicles | EN 45545-2 (2020-08) |
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 13 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140018228 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Tidligere
Næste