M5 3-pol st/- m/- PUR 2.0M
Artikel nr.: 21 34 030 0312 020
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M5 3-pol st/- m/- PUR 2.0M
Artikel nr.: 21 34 030 0312 020
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M5 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | M5 A-coding |
Male Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 2 m |
---|---|
Number of cores | 3 |
Core structure | 3x 0.25 mm² |
Coding | A-coding |
Limiting temperature | -25 ... +80 °C |
---|
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Black |
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
ECHA SCIP number | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
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
GTIN | 5713140283404 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Tidligere
Næste