M17 Protection cover IP40 - Inter. lock.
Artikel nr.: 21 17 000 0001
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
M17 Protection cover IP40 - Inter. lock.
Artikel nr.: 21 17 000 0001
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | Circular connectors M17 |
Type of accessory | Protection cover |
Description of the accessory | for cable housings |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP40 |
---|
Material (accessories) | Thermoplastic |
---|
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 1.01 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140568747 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Tidligere
Næste