Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)
Artikel nr.: 19 00 000 5079
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)
Artikel nr.: 19 00 000 5079
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | preLink® |
Type of accessory | Cable gland |
Description of the accessory | With slotted seal |
Size | M20 |
---|---|
Cable diameter | 4 ... 6.5 mm |
Material (accessories) | Zinc die-cast |
---|---|
Surface (accessories) | Nickel plated |
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
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 36.38 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84849000 |
GTIN | 5713140123700 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Tidligere
Næste