Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR V-Hood
Artikel nr.: 09 11 034 9976
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Hinged frame 12xMod A-L Han34HPR V-Hood
Artikel nr.: 09 11 034 9976
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series of hoods/housings | Han® HPR |
Type of accessory | Frame |
Description of the accessory | for up to 12 single modules |
A … L |
Size | 34 HPR |
---|---|
Pack contents | 4x M4 screw |
4x washer SK S4 |
Tightening torque | 1.5 Nm Fixing screws M4 |
---|
Material (accessories) | Metal |
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
ECHA SCIP number | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 188 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140194380 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Tidligere
Næste