Han3A RJ45 PFT HIFF adapter
Artikel nr.: 09 45 515 0024
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han3A RJ45 PFT HIFF adapter
Artikel nr.: 09 45 515 0024
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Connectors |
---|---|
Series | RJ45 |
Element | Adapter |
Specification | To mount HIFF inserts |
Size | 3 A |
---|---|
Shielding | Unshielded |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (hood/housing) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (hood/housing) | Black |
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
California Proposition 65 substances | Nickel |
Approvals | DNV GL |
---|
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 3 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140060944 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Tidligere
Næste