Han shielded module basic, male
Artikel nr.: 09 14 027 3021
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han shielded module basic, male
Artikel nr.: 09 14 027 3021
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Shielded module basic |
Size of the module | Single module |
Description of the module | With 180° shielding element |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 27 |
further contacts | + shielding |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Conductor cross-section | 0.09 ... 0.52 mm² |
---|---|
Rated current | 4 A |
Rated voltage | 32 V |
Rated impulse voltage | 0.8 kV |
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
IEC 61984 |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 0.01 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140184985 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Tidligere
Næste