Han hinged frame plus, for 8 modules A-H
Artikel nr.: 09 14 032 0361
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han hinged frame plus, for 8 modules A-H
Artikel nr.: 09 14 032 0361
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of accessory | Hinged frame plus |
Description of the accessory | for 8 modules |
A … H | |
Features | Conductor cross-section PE (power side) 4 ... 10 mm² |
Conductor cross-section PE (signal side) 1 ... 2.5 mm² |
Size | L32 B |
---|
Stripping length | 8 ... 10 mm |
---|---|
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material | Zinc die-cast |
---|---|
Stainless steel | |
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
ECHA SCIP number | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
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
Net weight | 105 g |
Country of origin | China |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140194656 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
Tidligere
Næste