Han hinged frame plus, for 4 modules A-D
Artikel nr.: 09 14 016 0361
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han hinged frame plus, for 4 modules A-D
Artikel nr.: 09 14 016 0361
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of accessory | Hinged frame plus |
Description of the accessory | for 4 modules |
A ... D |
Size | 16 B |
---|
Conductor cross-section | 1 ... 10 mm² PE (power side) |
---|---|
0.5 ... 2.5 mm² PE (signal side) | |
The use of ferrules is recommended, conductor cross-section 10 mm² only with ferrule crimping tool 09 99 000 0374. | |
Stripping length | 8 ... 10 mm |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material | Zinc die-cast |
---|---|
Stainless steel | |
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
ECHA SCIP number | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
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
Net weight | 70 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140161962 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
Tidligere
Næste