Han-Yellock module M-c, grey
Artikel nr.: 11 05 105 3001
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han-Yellock module M-c, grey
Artikel nr.: 11 05 105 3001
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Inserts |
---|---|
Series | Han-Yellock® |
Element | Module |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 5 |
Conductor cross-section | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Rated current | 20 A |
Rated voltage | 500 V |
Rated impulse voltage | 6 kV |
Pollution degree | 3 |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Contact resistance | ≤ 2 mΩ |
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
Surface (contacts) | Silver plated |
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
Net weight | 0.5 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140109759 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Tidligere
Næste