Han Yellock Insert Female multiplier 1:1
Artikel nr.: 11 05 105 2801
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Yellock Insert Female multiplier 1:1
Artikel nr.: 11 05 105 2801
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Inserts |
---|---|
Series | Han-Yellock® |
Element | Multiplier |
Specification | 0 Bridged contacts |
5 Unbridged contacts |
Gender | Female |
---|---|
Number of contacts | 5 |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel | |
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
Net weight | 5 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140109674 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Tidligere
Næste