Han Yellock 30 Ground Terminal
Artikel nr.: 11 12 300 5202
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han Yellock 30 Ground Terminal
Artikel nr.: 11 12 300 5202
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Accessories |
---|---|
Type of accessory | Shielding frame |
Description of the accessory | for Han-Yellock® 30 |
Earthing with saddle terminals |
Material (accessories) | Steel |
---|---|
Surface (accessories) | Zinc plated |
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
California Proposition 65 substances | Nickel |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 12.2 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140110137 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Tidligere
Næste