Han USB 3.0 module
Artikel nr.: 09 14 001 4703
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han USB 3.0 module
Artikel nr.: 09 14 001 4703
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® USB module |
Size of the module | Single module |
Description of the module | for patch cable |
Gender | Female |
---|---|
Number of contacts | 8 |
Details | USB 3.0 |
Rated current | 1 A |
---|---|
Rated voltage | 50 V |
Rated impulse voltage | 0.8 kV |
Pollution degree | 3 |
Rated voltage acc. to UL | 30 V |
Insulation resistance | >1010 Ω |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
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
ECHA SCIP number | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
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
IEC 60352-4 | |
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 14.22 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140019478 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Tidligere
Næste