Han TC70-HMC-MC-CRT-10mm²-AU
Artikel nr.: 09 11 200 6131
Billedet er kun til illustrationsformål. Se venligst produktbeskrivelsen.
Han TC70-HMC-MC-CRT-10mm²-AU
Artikel nr.: 09 11 200 6131
for at se priser og tilgængelighed.
0
for at se priser og tilgængelighed.
0
Oversigt over egenskaber
Detaljer om produktet
Category | Contacts |
---|---|
Series | TC 70 |
Type of contact | Crimp contact |
Gender | Male |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Conductor cross-section | 10 mm² |
---|---|
Rated current | ≤ 70 A |
Contact resistance | ≤ 0.3 mΩ |
Stripping length | 15.5 mm |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Mating cycles with other HMC components | ≥ 10,000 |
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | HMC gold plated |
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
IEC 61984 |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 8.7 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140188136 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Tidligere
Næste